Exemple de projet TIA
L'exemple de projet TIA ECDriveS_Positioning est disponible pour téléchargement sur notre site internet.
Cet exemple présente une application de positionnement de rouleaux moteur ECR ou de motoréducteurs ECG via PROFINET IO.
Pour implémenter une application de positionnement complète, la présélection des modes Jogg +/-, prise de référence et positionnement est nécessaire.
- Consignes de l'API
- Marche
- Position cible
- Consigne de vitesse
- Rampe
- Mesures vers l'API
- État de fonctionnement
- Messages de défaut
- Position réelle
- Vitesse réelle
Afin d'utiliser un nombre maximal de fonctionnalités avec l'automate SIMATIC amont, sélectionner le DAP "PLC mode" dans la configuration "full PLC configuration".
Étant donné que des mots doubles sont utilisés pour la consigne de position et les mesures, procéder à la lecture et à l'écriture des données process de manière cohérente.
Afin d'assurer une programmation aisée et la possibilité d'utilisation avec toutes les familles d'unités centrales, réaliser le bloc en texte structuré.