Projeto de exemplo TIA

No website da SEW-EURODRIVE (www.sew-eurodrive.com) você pode baixar o projeto de exemplo TIA ECDriveS_Positioning.

Com esse exemplo é apresentada uma aplicação de posicionamento de acionamentos de posicionamento ECR ou de motorredutores ECG via PROFINET IO.

Para implementar totalmente uma aplicação de posicionamento, são necessárias as pré-seleções de modos de operação para jog +/-, referenciar e posicionar.

  • Valores nominais do CLP:
    • Liberação
    • Posição final
    • Velocidade nominal
    • Rampa
  • Valores reais no CLP:
    • Estado operacional
    • Mensagens de irregularidade
    • Posição atual
    • Velocidade real

Para usufruir do escopo de funções máximo com o SIMATIC de nível superior, selecione o DAP "PLC mode" (modo de CLP) no tipo de configuração "full PLC configuration" (configuração de CLP completa).

Uma vez que são usadas larguras de palavra dupla para os valores nominais e reais de posição, a leitura e escrita dos dados do processo são consistentes.

Para garantir uma programação prática e capacidade de execução em todas as famílias de CPU comuns, crie o módulo em linguagem de controle estruturada.