Comprobar la comunicación estándar
Las tablas de observación permiten observar y controlar el intercambio de datos de proceso.
Proceda como se indica a continuación:
- Establezca una conexión online entre el PC de ingeniería y el PLC.
- Inserte en la subcarpeta "Watch and Force tables" (Tablas de observación y de fuerzas) del PLC una nueva tabla de observación.
- Introduzca en la columna "Address" (Dirección) las direcciones de las palabras de datos de proceso. Las direcciones de entrada y las direcciones de salida definen la palabra de datos de proceso con la cual se direcciona una unidad.
- Introduzca en la columna "Modify value" (Valor de control) valores de prueba para algunas palabras de datos de salida de proceso. Estos valores llegan en caso de un establecimiento de comunicación exitoso al controlador.
- Inicie la observación y el control de las variables activas.
- Los valores de prueba ajustados de las palabras de datos de salida de proceso son aceptados en la columna "Monitor value" (Valor de observación). El PLC ha enviado los valores de prueba al controlador.
- Cambie al proyecto IEC Editor.
- Haga doble clic en el árbol de unidades sobre los datos de proceso de la unidad PROFINET y compruebe si los valores de las palabras de datos de entrada de proceso del controlador son idénticos a los valores de prueba enviados.


- Si han llegado al controlador los valores de prueba enviados por el PLC, la comunicación se ha establecido exitosamente.
- Alternativamente, puede utilizar el monitor del bus de campo en el editor IEC (véase Realización de diagnósticos de bus de campo en el editor IEC).