检查标准通讯

观测表可观察和控制过程数据交换。

请按以下步骤进行操作:

  1. 在工程设计PC与可编程控制器之间创建在线连接。
  2. 请在可编程控制器的子文件夹“Watch and force tables”(观测和检测表)中添加新的观测表。
  3. 请在“Address”(地址)列中输入过程数据字的地址。输入地址和输出地址将定义设备将对哪个过程数据字进行响应。
  4. 请在“Modify value”(修改值)一列中输入过程输出数据字的测试值。在控制器上成功建立通讯后,将达到这些数值。
  5. 开始观察和控制所激活的变量。
    • 已设置的过程输出数据字测试值将应用在“Monitor value”(监视值)一列中。可编程控制器已将测试值发送给了控制器。
  6. 切换到IEC编辑器项目中。
  7. 双击设备树型图中的PROFINET设备的过程数据,检查控制器的过程输入数据字的数值是否与所发送的测试值一致。
  • 当可编程控制器发送的测试值能够到达控制器时,则通讯已成功建立。
  • 或者,也可以使用IEC编辑器中的现场总线监视器(参见在IEC编辑器中进行现场总线诊断)。