Verificar comunicação padrão
As tabelas de observação permitem que a troca de dados de processo seja observada e controlada.
Proceda da seguinte forma:
- Estabelecer uma conexão on-line entre o PC de engenharia e o CLP.
- Inserir uma nova tabela de observação na subpasta "Tabelas de observação e força" do CLP.
- Digite os endereços das palavras de dados do processo na coluna "Endereço". Os endereços de entrada e de saída definem a palavra de dados do processo com que um elemento é contatado.
- Inserir valores de teste para algumas palavras de dados de saída de processo na coluna "Valor de controle". Esses valores são exibidos em caso de comunicação bem-sucedida no controlador.
- Começar a monitorar e controlar as variáveis ativas.
- Os valores de teste estabelecidos das palavras de dados de saída de processo são exibidos na coluna "Valores de observação". O CLP enviou os valores de teste para o controlador.
- Mudar para o projeto do IEC Editor.
- Clique duas vezes nos dados do processo da unidade PROFINET na árvore da unidade e verificar se os valores das palavras de dados de entrada de processo do controlador são idênticos aos valores de teste enviados.


- Se os valores de teste enviados pelo CLP tiverem chegado ao controlador, a comunicação foi estabelecida com sucesso.
- Como alternativa, é possível usar o monitor fieldbus no IEC Editor (consultar Realizar diagnósticos de fieldbus no IEC Editor).