Standardkommunikation prüfen
Beobachtungstabellen ermöglichen den Prozessdatenaustausch zu beobachten und zu steuern.
Gehen Sie folgendermaßen vor:
- Stellen Sie eine Online-Verbindung zwischen dem Engineering-PC und der SPS her.
- Fügen Sie im Unterordner "Beobachtungs- und Forcetabellen" der SPS eine neue Beobachtungstabelle ein.
- Tragen Sie in der Spalte "Adresse" die Adressen der Prozessdatenwörter ein. Die Eingangsadressen und Ausgangsadressen definieren, mit welchem Prozessdatenwort ein Teilnehmer angesprochen wird.
- Tragen Sie in der Spalte "Steuerwert" Testwerte für einige Prozessausgangsdaten-Wörter ein. Diese Werte kommen bei einem erfolgreichen Kommunikationsaufbau beim Controller an.
- Starten Sie das Beobachten und das Steuern der aktiven Variablen.
- Die eingestellten Testwerte der Prozessausgangsdaten-Wörter werden in der Spalte "Beobachtungswerte" übernommen. Die SPS hat die Testwerte an den Controller verschickt.
- Wechseln Sie in das IEC-Editor-Projekt.
- Doppelklicken Sie im Gerätebaum auf die Prozessdaten des PROFINET-Geräts und prüfen Sie, ob die Werte der Prozesseingangsdaten-Wörter vom Controller mit den verschickten Testwerten identisch sind.


- Wenn die Testwerte, die die SPS verschickt hat, beim Controller angekommen sind, ist die Kommunikation erfolgreich aufgebaut.
- Alternativ können Sie den Feldbusmonitor im IEC Editor verwenden (siehe Feldbusdiagnose im IEC Editor durchführen).