Comprimento do cabo
Ao conectar um motor, o comprimento máximo do cabo de alimentação do motor não deve ser excedido.
A seguinte diretriz de planejamento do projeto deve ser levada em consideração:
- Ao usar cabos de alimentação do motor blindados, a capacitância do fio/blindagem não pode exceder 280 pF/m.
- Para tensões de entrada > 400 V e/ou temperaturas ambientes > 40 °C, o comprimento máximo permitido do cabo é reduzido, consultar o capítulo Redução do comprimento do cabo devido a tensão de entrada, temperatura ambiente e frequência PWM.
MCC91A-....-5E3..
| Tamanho | ||
|---|---|---|---|
0S | 0S | 0L | |
0010 – 0032 | 0042 – 0055 | 0070 – 0240 | |
Comprimento máximo do cabo do motor em m para cabo blindado | |||
Frequência PWM 4 kHz 8 kHz 16 kHz |
50/100Um comprimento de cabo de 100 m é permitido nas seguintes condições: Tensão de entrada: ≤ 400 V; frequência de pulso: 4 kHz; temperatura ambiente: ≤ 35 °C; não é permitida nenhuma redução adicional. 50 20 |
100 37.5 25 |
100 70 40 |
MCC91A-....-5E3..
| Tamanho | ||
|---|---|---|---|
0S | 0S | 0L | |
0010 – 0032 | 0042 – 0055 | 0070 – 0240 | |
Comprimento máximo do cabo do motor em m para cabo sem blindagem | |||
Frequência PWM 4 kHz 8 kHz 16 kHz |
100 100 40 |
200 150 100 |
200 140 80 |
MCC91A-....-2E1..
| Tamanho | ||
|---|---|---|---|
0S | 0S | 0L | |
0017 – 0034 | 0042 | 0055 – 0093 | |
Comprimento máximo do cabo do motor em m para cabo blindado | |||
Frequência PWM 4 kHz 8 kHz 16 kHz |
75/100Um comprimento de cabo de 100 m é permitido nas seguintes condições: Tensão de entrada: ≤ 400 V; frequência de pulso: 4 kHz; temperatura ambiente: ≤ 35 °C; não é permitida nenhuma redução adicional. 75 34.5 |
100 75 50 |
100 70 40 |
MCC91A-....-2E1..
| Tamanho | ||
|---|---|---|---|
0S | 0S | 0L | |
0017 – 0034 | 0042 | 0055 – 0093 | |
Comprimento máximo do cabo do motor em m para cabo sem blindagem | |||
Frequência PWM 4 kHz 8 kHz 16 kHz |
100 75 46 |
200 150 100 |
200 140 80 |