Longueur de liaison

Lors du raccordement d'un moteur, la longueur de liaison moteur maximale ne doit pas être dépassée.

Tenir compte des consignes suivantes pour l'étude et configuration.

  • En cas d'utilisation de liaisons moteur blindées, la capacité de fonctionnement conducteur/blindage doit être de 280 pF/m maximum.

MCC91A-....-5E3..

 

Taille

0S

0S

0L

0010 – 0032

0042 – 0055

0070 – 0240

Longueur de liaison moteur maximale en m pour liaison blindée

Fréquence PWM

4 kHz

8 kHz

16 kHz

 

50/100Dans les conditions suivantes, une longueur de liaison de 100 m est admissible : tension réseau : ≤ 400 V ; fréquence d'horloge : 4 kHz ; température ambiante : ≤ 35 °C ; aucun autre déclassement n'est admissible.

50

20

 

100

37.5

25

 

100

70

40

MCC91A-....-5E3..

 

Taille

0S

0S

0L

0010 – 0032

0042 – 0055

0070 – 0240

Longueur de liaison moteur maximale en m pour liaison non blindée

Fréquence PWM

4 kHz

8 kHz

16 kHz

 

100

100

40

 

200

150

100

 

200

140

80

MCC91A-....-2E1..

 

Taille

0S

0S

0L

0017 – 0034

0042

0055 – 0093

Longueur de liaison moteur maximale en m pour liaison blindée

Fréquence PWM

4 kHz

8 kHz

16 kHz

 

75/100Dans les conditions suivantes, une longueur de liaison de 100 m est admissible : tension réseau : ≤ 400 V ; fréquence d'horloge : 4 kHz ; température ambiante : ≤ 35 °C ; aucun autre déclassement n'est admissible.

75

34.5

 

100

75

50

 

100

70

40

MCC91A-....-2E1..

 

Taille

0S

0S

0L

0017 – 0034

0042

0055 – 0093

Longueur de liaison moteur maximale en m pour liaison non blindée

Fréquence PWM

4 kHz

8 kHz

16 kHz

 

100

75

46

 

200

150

100

 

200

140

80