导线长度

在连接电机时,不得超过电机导线的最大长度。

必须考虑到以下工程设计准则:

  • 当使用经过屏蔽的电机导线时,导线/屏蔽线的工作电容不得超过280 pF/m。

MCC91A-....-5E3..

 

规格

0S

0S

0L

0010 – 0032

0042 – 0055

0070 – 0240

最大电机导线长度 (m),针对带屏蔽保护的导线

PWM频率

4 kHz

8 kHz

16 kHz

 

50/100在下列条件下,允许使用长度为100 m的导线:电源电压:≤ 400 V;脉冲频率:4 kHz;环境温度:≤ 35°C;不允许其它降额。

50

20

 

100

37.5

25

 

100

70

40

MCC91A-....-5E3..

 

规格

0S

0S

0L

0010 – 0032

0042 – 0055

0070 – 0240

最大电机导线长度 (m),针对不带屏蔽保护的导线

PWM频率

4 kHz

8 kHz

16 kHz

 

100

100

40

 

200

150

100

 

200

140

80

MCC91A-....-2E1..

 

规格

0S

0S

0L

0017 – 0034

0042

0055 – 0093

最大电机导线长度 (m),针对带屏蔽保护的导线

PWM频率

4 kHz

8 kHz

16 kHz

 

75/100在下列条件下,允许使用长度为100 m的导线:电源电压:≤ 400 V;脉冲频率:4 kHz;环境温度:≤ 35°C;不允许其它降额。

75

34.5

 

100

75

50

 

100

70

40

MCC91A-....-2E1..

 

规格

0S

0S

0L

0017 – 0034

0042

0055 – 0093

最大电机导线长度 (m),针对不带屏蔽保护的导线

PWM频率

4 kHz

8 kHz

16 kHz

 

100

75

46

 

200

150

100

 

200

140

80