Longitud de cable
Al conectar un motor, no debe superarse la longitud máxima del cable del motor.
Se debe tener en cuenta la siguiente directiva de planificación de proyecto:
- Si se utilizan cables de alimentación del motor apantallados, la capacidad de servicio conductor/pantalla no debe superar los 280 pF/m.
- Con tensiones de red > 400 V y/o temperaturas ambiente > 40 °C, la longitud del cable máxima admisible se reduce, véase el capítulo Reducción (derating) de la longitud de cable por causa de la tensión de red, la temperatura ambiente y la frecuencia PWM.
MCC91A-....-5E3..
| Tamaño | ||
|---|---|---|---|
0S | 0S | 0L | |
0010 – 0032 | 0042 – 0055 | 0070 – 0240 | |
Longitud máxima de cable del motor en m para conductores apantallados | |||
Frecuencia PWM 4 kHz 8 kHz 16 kHz |
50/100Una longitud de cable de 100 m está permitida en las siguientes condiciones: Tensión de red: ≤ 400 V; frecuencia del ciclo: 4 kHz; temperatura ambiente: ≤ 35 ° C; no se permite más reducción. 50 20 |
100 37.5 25 |
100 70 40 |
MCC91A-....-5E3..
| Tamaño | ||
|---|---|---|---|
0S | 0S | 0L | |
0010 – 0032 | 0042 – 0055 | 0070 – 0240 | |
Longitud máxima de cable del motor en m para conductores no apantallados | |||
Frecuencia PWM 4 kHz 8 kHz 16 kHz |
100 100 40 |
200 150 100 |
200 140 80 |
MCC91A-....-2E1..
| Tamaño | ||
|---|---|---|---|
0S | 0S | 0L | |
0017 – 0034 | 0042 | 0055 – 0093 | |
Longitud máxima de cable del motor en m para conductores apantallados | |||
Frecuencia PWM 4 kHz 8 kHz 16 kHz |
75/100Una longitud de cable de 100 m está permitida en las siguientes condiciones: Tensión de red: ≤ 400 V; frecuencia del ciclo: 4 kHz; temperatura ambiente: ≤ 35 ° C; no se permite más reducción. 75 34.5 |
100 75 50 |
100 70 40 |
MCC91A-....-2E1..
| Tamaño | ||
|---|---|---|---|
0S | 0S | 0L | |
0017 – 0034 | 0042 | 0055 – 0093 | |
Longitud máxima de cable del motor en m para conductores no apantallados | |||
Frecuencia PWM 4 kHz 8 kHz 16 kHz |
100 75 46 |
200 150 100 |
200 140 80 |