Valeurs caractéristiques pour la précision du couple et de la vitesse

VFCPLUS

Imprécision
du couple
calculé

 

Plus les paramètres moteur sont précis, plus le couple est précis. Pour une précision plus élevée du couple, effectuer une mesure des paramètres moteur avec le bloc fonction FCB 25.

avec FCB 25

< 5 % MN

Typique

< 10 % MN

MaximaleSi n est en continu < 20 % de la vitesse nominale.

< 15 % MN

VFCPLUS

Imprécision de
la vitesse
calculéeL'imprécision statique est l'écart entre la valeur moyenne de la vitesse physique exacte et la consigne de vitesse.

Dépend de la précision des paramètres moteur,
écart typique : 0.2 × fglissement nom.