Valores característicos de precisión de velocidad y par

VFCPLUS

Inexactitud
del par
calculado

 

Cuanto más precisos son los parámetros de motor, tanto más preciso es el par. Para una exactitud más alta del par, realice la medición de los parámetros de motor con FCB25.

Con FCB25

< 5 % MN

Típica

< 10 % MN

MáximaSi n permanentemente < 20 % velocidad nominal.

< 15 % MN

VFCPLUS

Inexactitud
de la velocidad
calculadaInexactitud estacionaria es la desviación del valor medio de la velocidad física exacta de la consigna de velocidad.

Depende de la exactitud de los parámetros de motor,
típica: 0.2 × fDeslizamiento nominal.