Valores característicos para precisão do torque e rotação

VFCPLUS

Imprecisão
do torque
calculado

 

Quanto mais precisos forem os parâmetros do motor, mais preciso será o torque. Para maior precisão de torque, realizar a medição dos parâmetros do motor com o FCB25.

com FCB25

< 5% MN

típico

< 10% MN

Máximo Se n permanentemente < 20% da rotação nominal.

< 15% MN

VFCPLUS

Imprecisão
do torque
calculadoA imprecisão estacionária é o desvio do valor médio da rotação física exata do valor nominal de rotação.

dependendo da precisão dos parâmetros do motor,
típico: 0.2 × fescorregamento nominal.