扭矩和转速精度的特性值

VFCPLUS

计算出
的扭矩的
误差

 

电机参数越精确,扭矩也越精确。为了提高扭矩精确度,请使用FCB25测量电机参数。

配FCB25

< 5 % M额定

常规

< 10% M额定

最大如果n长期小于额定转速的20 %。

< 15% M额定

VFCPLUS

计算出的
转速的
误差静态误差是指实际物理转速的平均值与转速设定值的偏差。

取决于电机参数的精确度,
常规:0.2 × f额定滑差。