Fréquence de sortie maximale recommandée

SEW-EURODRIVE recommande de ne pas dépasser la fréquence de sortie de
fPWM/10 pour tous les modes de régulation.

fPWM

U/f

VFCPLUS

ELSM®

2.5 kHz

250 Hz

4 kHz

400 Hz

250 Hz

400 Hz

≥ 8 kHz

599 Hz

250 Hz

500 Hz