Blocs fonction (FCB) activables avec le mode de régulation sélectionné

FCB

Dénomination

U/f

VFCPLUS

ELSM®

01

Verrouillage étage de puissance

02

Arrêt par défaut

04

Mode manuel

05

Régulation de vitesse

07

Régulation de couple

–

13

Arrêt aux limites application

14

Arrêt d'urgence

26

Arrêt aux limites utilisateur (mode régulé en vitesse)

Blocs fonction pouvant être activés indépendamment du mode de régulation

25

Mesure paramètres moteur