Câbles moteur frein ../SB.. pour freins /BK et /BZD
| Côté moteur |
| Côté variateur |
Pose fixe |
Pose souple |
|---|---|---|---|---|---|
Type de câble | Type / taille de connecteur | Section de câble | Type / taille de connecteur | Référence | |
Câble moteur freinLe câble est composé de trois conducteurs ; seuls deux sont utilisés. | SB1 / M23 SpeedTec | 4 × 1.5 mm2 + 3 × 1 mm2 | Extrémité libre | 28125207 | 28125215 |
4 × 2.5 mm2 + 3 × 1 mm2 | 28125223 | 28125231 | |||
4 × 4 mm2 + 3 × 1 mm2 | 28125258 | 28125266 | |||
SBB / M40 SpeedTec | 4 × 6 mm2 + 3 × 1.5 mm2 | 28125274 | 28125282 | ||
4 × 10 mm2 + 3 × 1.5 mm2 | 28125290 | 28125304 | |||
4 × 16 mm2 + 3 × 1.5 mm2 | 28125312 | 28125320 | |||