针对 /BK和 /BZD制动器的制动电机电缆../SB..

 

电机侧

 

变频器侧

固定敷设

拖缆式安装

电缆型号

插头类型/尺寸

电缆截面

插头类型/尺寸

部件号

制动电机电缆该电缆包含3根导线,只引出其中两根。用于BK..和BZ..D制动器

SB1 / M23

SpeedTec

4 × 1.5 mm2 +

3 × 1 mm2

开放端

28125207

28125215

4 × 2.5 mm2 +

3 × 1 mm2

28125223

28125231

4 × 4 mm2  +

3 × 1 mm2

28125258

28125266

SBB / M40

SpeedTec

4 × 6 mm2 +

3 × 1.5 mm2

28125274

28125282

4 × 10 mm2 +

3 × 1.5 mm2

28125290

28125304

4 × 16 mm2 +

3 × 1.5 mm2

28125312

28125320