Cable del motor freno ../SB.. para frenos /BK y /BZD

 

Lado del motor

 

Lado del variador

Instalación fija

Instalación del portacables

Tipo de cable

Tipo de conector/tamaño

Sección del cable

Tipo de conector/tamaño

Ref. de pieza

Cable de motor frenoEl cable contiene 3 hilos, sólo se utilizan 2 de ellos. para frenos BK.. y BZ..D

SB1 / M23

SpeedTec

4 × 1.5 mm2 +

3 × 1 mm2

Extremo abierto

28125207

28125215

4 × 2.5 mm2 +

3 × 1 mm2

28125223

28125231

4 × 4 mm2  +

3 × 1 mm2

28125258

28125266

SBB / M40

SpeedTec

4 × 6 mm2 +

3 × 1.5 mm2

28125274

28125282

4 × 10 mm2 +

3 × 1.5 mm2

28125290

28125304

4 × 16 mm2 +

3 × 1.5 mm2

28125312

28125320