Bremsmotorkabel ../SB.. für Bremse /BK und /BZD

 

Motorseite

 

Umrichterseite

feste Verlegung

schleppfähige Verlegung

Kabeltyp

Steckertyp/Größe

Kabelquerschnitt

Steckertyp/Größe

Sachnummer

BremsmotorkabelDas Kabel enthält 3 Adern, nur 2 davon werden herausgeführt. für Bremse BK.. und BZ..D

SB1 / M23

SpeedTec

4 × 1.5 mm2 +

3 × 1 mm2

offenes Ende

28125207

28125215

4 × 2.5 mm2 +

3 × 1 mm2

28125223

28125231

4 × 4 mm2  +

3 × 1 mm2

28125258

28125266

SBB / M40

SpeedTec

4 × 6 mm2 +

3 × 1.5 mm2

28125274

28125282

4 × 10 mm2 +

3 × 1.5 mm2

28125290

28125304

4 × 16 mm2 +

3 × 1.5 mm2

28125312

28125320