Cabo de motor com freio ../SB.. para freio /BK e /BZD

 

Lado do motor

 

Lado do conversor

Instalação fixa

Instalação móvel

Tipo de cabo

Tipo de conector/Tamanho

Seção transversal do cabo

Tipo de conector/Tamanho

Código

Cabo de motor com freioO cabo contém 3 condutores, dos quais apenas 2 são utilizados. para freio BK.. e BZ..D

SB1 / M23

SpeedTec

4 × 1.5 mm2 +

3 × 1 mm2

Extremidade aberta

28125207

28125215

4 × 2.5 mm2 +

3 × 1 mm2

28125223

28125231

4 × 4 mm2  +

3 × 1 mm2

28125258

28125266

SBB / M40

SpeedTec

4 × 6 mm2 +

3 × 1.5 mm2

28125274

28125282

4 × 10 mm2 +

3 × 1.5 mm2

28125290

28125304

4 × 16 mm2 +

3 × 1.5 mm2

28125312

28125320