Câbles moteur frein ../SB.. pour frein /BZ

 

Côté moteur

 

Côté variateur

Pose
fixe

Pose
souple

Type de câble

Type / taille
de connecteur

Section de câble

Type / taille
de connecteur

Référence

Câble moteur frein pour frein BZ..

SB1 / M23

SpeedTec

4 × 1.5 mm2 +

3 × 1 mm2

Extrémité libre

28125339

28125347

4 × 2.5 mm2 +

3 × 1 mm2

28125355

28125363

4 × 4 mm2 +

3 × 1 mm2

28125371

28125398

SBB / M40

SpeedTec

4 × 6 mm2 +

3 × 1.5 mm2

28125401

28125428

4 × 10 mm2 +

3 × 1.5 mm2

28125436

28125444

4 × 16 mm2 +

3 × 1.5 mm2

28125452

28125460