Câbles prolongateurs moteur frein ../SB.. pour freins /BK, /BZD et /BZ
| Côté moteur |
| Côté variateur |
Pose |
Pose |
|---|---|---|---|---|---|
Type de câble | Type / taille de connecteur | Section de câble | Type / taille de connecteur | Référence | |
Câble prolongateur moteur frein pour freins BK.. / BZD.. / BZ.. | SB1 / M23 SpeedTec | 4 × 1.5 mm2 + 3 × 1 mm2 | SM1 / M23 SpeedTec | – | 28125479 |
4 × 2.5 mm2 + 3 × 1 mm2 | – | 28125487 | |||
4 × 4 mm2 + 3 × 1 mm2 | – | 28125495 | |||
SBB / M40 SpeedTec | 4 × 6 mm2 + 3 × 1.5 mm2 | SMB / M40 SpeedTec | – | 28125509 | |
4 × 10 mm2 + 3 × 1.5 mm2 | – | 28125517 | |||
4 × 16 mm2 + 3 × 1.5 mm2 | – | 28125525 | |||