Cabo de extensão do motor com freio ../SB.. para freio /BK, /BZD e /BZ

 

Lado do motor

 

Lado do conversor

Instalação
fixa

Instalação
móvel

Tipo de cabo

Tipo de conector/Tamanho

Seção transversal do cabo

Tipo de conector/Tamanho

Código

Cabo de extensão do motor com freio para freios BK../BZ..D/BZ..

SB1 / M23

SpeedTec

4 × 1.5 mm2 +

3 × 1 mm2

SM1 / M23

SpeedTec

–

28125479

4 × 2.5 mm2 +

3 × 1 mm2

–

28125487

4 × 4 mm2 +

3 × 1 mm2

–

28125495

SBB / M40

SpeedTec

4 × 6 mm2 +

3 × 1.5 mm2

SMB / M40

SpeedTec

–

28125509

4 × 10 mm2 +

3 × 1.5 mm2

–

28125517

4 × 16 mm2 +

3 × 1.5 mm2

–

28125525