Conexión de la electrónica

La asignación funcional de las bornas y conexiones depende de la configuración de la unidad:

  • Sin MOVIKIT® o parámetros de fábrica (control binario), véase el capítulo Configuración para funcionamiento con bornas.
  • MOVIKIT® velocity Drive, véase el capítulo Configuración para MOVIKIT® Velocity Drive.
  • Parámetros de fábrica, véase el capítulo Configuración con parámetros de fábrica.

La tabla siguiente muestra la disponibilidad de bornas en función de la variante de la unidad. Las bornas de jaula con collarín X6 de la unidad y X5 de la pasarela son enchufables.

Borna de conexión

Versión

Descripción

Disponibilidad en función de las
variantes de unidad

X5

Borna de jaula con collarín

Entrada
tensión de alimentación de 24 V CC

CFX11A..Gateway

X6

Borna de jaula con collarín

Borna de conexión STO

../CSO/..

X25

Borna de jaula con collarín

Bornas de señal

Todas las variantes

X26

Borna de jaula con collarín

Bornas de señal

Todas las variantes

IN X30/X40

RJ45

Conexión del bus de sistema o bus de campo

CFX11A..Gateway

OUT X30/X41

RJ45

Resumen de las bornas de señal / Esquema de conexiones para la conexión

[1]

Fusible de red

[2]

Contactor de red

[3]

Para la conexión de la resistencia de frenado, véase el capítulo Proteger las resistencias de frenado contra la sobrecarga térmica