电气连接

端子与接口的功能分配取决于设备配置:

  • 未配备MOVIKIT®或采用出厂参数(二进制控制)时,请参阅端子操作模式的配置一章。
  • MOVIKIT® velocity Drive,请参阅MOVIKIT® velocity Drive的配置一章。
  • 出厂参数,请参阅出厂参数配置一章。

下表显示了端子的可用情况,具体取决于设备款型。设备上的X6弹簧端子和网关上的X5弹簧端子均为插拔式。

连接端子

规格

说明

具体可用性取决于
设备款型

X5

笼卡型端子

DC 24 V电源
输入端

CFX11A..Gateway

X6

笼卡型端子

STO连接端子

../CSO/..

X25

笼卡型端子

信号端子

所有款型

X26

笼卡型端子

信号端子

所有款型

IN X30/X40

RJ45

系统总线或现场总线的连接

CFX11A..Gateway

OUT X30/X41

RJ45

信号端子概览 / 接口接线图

[1]

电源保险

[2]

电源接触器

[3]

制动电阻连接,请参见防止制动电阻热过载一章