Elektronikanschluss
Die Funktionsbelegung der Klemmen und Anschlüsse ist abhängig von der Gerätekonfiguration:
- ohne MOVIKIT® oder Parameter ab Werk (binäre Ansteuerung), siehe Kapitel Konfiguration bei Klemmenbetrieb.
- MOVIKIT® velocity Drive, siehe Kapitel Konfiguration bei MOVIKIT® velocity Drive.
- Parameter ab Werk, siehe Kapitel Konfiguration bei Parameter ab Werk.
Die folgende Tabelle zeigt die Klemmenverfügbarkeit abhängig von der Gerätevariante. Die Federzugklemmen X6 am Gerät und X5 am Gateway sind steckbar.
Klemme | Ausführung | Beschreibung | Verfügbarkeit nach |
|---|---|---|---|
X5 | Federzugklemme | Eingang | CFX11A..Gateway |
X6 | Federzugklemme | STO-Anschlussklemme | ../CSO/.. |
X25 | Federzugklemme | Signalklemmen | alle Varianten |
X26 | Federzugklemme | Signalklemmen | alle Varianten |
IN X30/X40 | RJ45 | Anschluss Systembus oder Feldbus | CFX11A..Gateway |
OUT X30/X41 | RJ45 |
Signalklemmenübersicht / Anschluss‑Schaltbild

[1] | Netzsicherung |
[2] | Netzschütz |
[3] | Anschluss Bremswiderstand, siehe Kapitel Bremswiderstände gegen thermische Überlastung schützen |
Weiterführende Informationen



