Conexão eletrônica

A função dos bornes e conexões depende da configuração da unidade:

  • Sem MOVIKIT® ou parâmetros predefinidos de fábrica (controle digital), consultar o capítulo Configuração na operação por bornes.
  • MOVIKIT® velocity Drive, consultar o capítulo Configuração no MOVIKIT® Velocity Drive.
  • Com parâmetros de fábrica, consultar o capítulo Configuração nos parâmetros de fábrica.

A tabela a seguir mostra a disponibilidade dos bornes de acordo com a variante da unidade. Os terminais de mola X6 no aparelho e X5 no gateway são do tipo encaixável.

Borne

Versão

Descrição

Disponibilidade por
variante da unidade

X5

borne elástico

Entrada da
fonte de alimentação de 24 VCC

CFX11A..Gateway

X6

borne elástico

Terminal de conexão STO

../CSO/..

X25

borne elástico

Bornes de sinal

todas as variantes

X26

borne elástico

Bornes de sinal

todas as variantes

IN X30/X40

RJ45

conexão do system bus ou fieldbus

CFX11A..Gateway

OUT X30/X41

RJ45

Visão geral dos terminais de sinal / Esquema de conexão

[1]

Fusível de rede

[2]

Contator de rede

[3]

Conexão da resistência de frenagem; consulte o capítulo Proteção das resistências de frenagem contra sobrecarga térmica