Raccordement de l'électronique
L'affectation des fonctions des bornes et des raccordements dépend de la configuration de l'appareil.
- Sans MOVIKIT® ou paramétrage client d'usine (pilotage binaire), voir le chapitre Configuration automatique en cas de pilotage par bornes.
- Pour le MOVIKIT® velocity Drive, voir le chapitre Configuration avec MOVIKIT® velocity Drive.
- Pour le paramétrage client d'usine, voir le chapitre Configuration du paramétrage client d’usine.
Le tableau suivant indique la disponibilité des bornes en fonction de la variante d'appareil. Les bornes à ressort X6 sur l'appareil et X5 sur la passerelle sont enfichables.
Borne | Exécution | Description | Disponibilité selon |
|---|---|---|---|
X5 | Borne à ressort | Entrée alimentation en tension DC 24 V | Passerelle CFX11A.. |
X6 | Borne à ressort | Borne de raccordement STO | .../CSO/... |
X25 | Borne à ressort | Bornes pour signaux de commande | Toutes les variantes |
X26 | Borne à ressort | Bornes pour signaux de commande | Toutes les variantes |
IN X30 / X40 | RJ45 | Raccordement bus système ou bus de terrain | Passerelle CFX11A.. |
OUT X30/X41 | RJ45 |
Schéma des bornes pour signaux de commande / schémas de raccordement

[1] | Fusible réseau |
[2] | Contacteur réseau |
[3] | Pour le raccordement de la résistance de freinage, voir le chapitre Protection des résistances de freinage contre la surcharge thermique. |