Configuración automática con funcionamiento con pasarela
Si el variador carga la configuración para un funcionamiento con pasarela, se da la siguiente asignación de bornas.
AVISO

Si se utilizan entradas digitales en el funcionamiento con pasarela, deben recibir suministro externo de 24 V CC.
Las salidas de tensión auxiliares VO24, REF1 y VO24_STO no suministran tensión con la red desconectada.
La asignación de las bornas se puede modificar según defina el usuario.
Entradas binarias | |
|---|---|
DI01 | Sin función |
DI02 | Sin función |
DI03 | Sin función |
DI04 | Sin función |
Entradas digitales/salidas digitales configurables | |
|---|---|
DIO01 | Reseteo de fallo (ajustado como entrada) |
DIO02 | Ninguna función (ajustada como entrada) |
Salidas binarias | |
|---|---|
DB00 | Salida del freno |
DOR (Salida digital de freno) | Sin función |
Entrada analógica y entrada/salida analógica configurable | |
|---|---|
AI1 | Entrada 0 – 10 V |
AIO1 | Ninguna función (ajustada como entrada) |
Adicionalmente se carga el MOVIKIT® Velocity Drive en el variador, que le permite el control estandarizado de SEW mediante 5 datos de proceso.
La pasarela tiene una longitud de los datos de proceso de 8 palabras de datos de proceso por participante (8 PA / 8 PE). Las configuraciones en el control de nivel superior que se desvíen de los 8 datos de proceso por participante provocan un error en la pasarela. Se pueden conectar un máximo de 8 participantes.
La fuente de las consignas se conmuta adicionalmente al sistema de bus estándar, y todos los variadores en funcionamiento de nivel inferior con pasarela se direccionan automáticamente. La resistencia de terminación se activa automáticamente en el último módulo de comunicación CFC11A.
En caso de utilizar una pasarela para EtherCAT®/SBUSPLUS, observe el capítulo Ajuste de la ID de EtherCAT®.