Guardar el número de los ejes encontrados
La pasarela CFX11A.. y los módulos de comunicación CFC11A se comunican automáticamente con todos los participantes (1-8) cada vez que se conecta la tensión. Este proceso no se puede desactivar.
Con el autodireccionamiento completado correctamente, mantenga pulsado el pulsador T1 durante mínimo 2 segundos. El número de ejes encontrados está ahora almacenado.
Si ya se ha guardado un número de ejes en la pasarela y se detecta un número diferente de participantes, la pasarela informa del fallo 33.21. Si se mantiene nuevamente pulsado el pulsador durante 2 segundos mientras se produce el fallo, el fallo se restablece y el nuevo número de unidades se adopta como configuración nominal.