Salvar o número de eixos encontrados

O gateway CFX11A.. e os módulos de comunicação CFC11A endereçam automaticamente todos os participantes (1 – 8) sempre que a tensão é ligada. Essa operação não pode ser desativada.

Quando o endereçamento automático for concluído com sucesso, manter o botão T1 pressionado por pelo menos 2 segundos. O número de eixos encontrados é salvo agora.

Se um número de eixos já tiver sido salvo no gateway e for detectado um número diferente de participantes, o gateway informará a irregularidade 33.21. Se o botão for pressionado novamente por 2 segundos durante a irregularidade pendente, a irregularidade será redefinida e o novo número de participantes será adotado como configuração de destino.