Configuração automática na operação gateway

Se o conversor carregar a configuração para operação por gateway, a seguinte programação dos bornes estará presente.

INFORMAÇÃO

Se forem usadas entradas digitais na operação por gateway, elas deverão ser alimentadas por uma fonte externa de 24 VCC.
As saídas de tensão auxiliar VO24, REF1 e VO24_STO não fornecem tensão quando a rede elétrica está desligada.

A atribuição dos bornes pode ser alterada conforme definição do usuário.

Entradas digitais

DI01

Sem função

DI02

Sem função

DI03

Sem função

DI04

Sem função

Entradas/saídas digitais configuráveis

DIO01

Reset de irregularidade (definido como entrada)

DIO02

sem função (definido como entrada)

Saídas digitais

DB00

Saída do freio

DOR

Sem função

Entrada analógica e entrada/saída analógica configurável

AI1

Entrada 0 – 10 V

AIO1

sem função (definido como entrada)

Além disso, o MOVIKIT® Velocity Drive é carregado no conversor, o que permite o controle SEW padronizado através de 5 dados do processo.

O gateway possui um comprimento fixo dos dados de processo de 8 palavras de dados de processo por participante (8 PA / 8 PE). Configurações no comando de nível superior que se desviem do limite de 8 dados de processo por participante resultam em uma irregularidade no gateway. No máximo 8 participantes podem ser conectados.

A fonte dos valores nominais também alterna para o sistema de rede padrão e todos os conversores na operação gateway de nível inferior são endereçados automaticamente. O resistor de terminação é ativado automaticamente no último módulo de comunicação CFC11A.

Ao usar um gateway para EtherCAT®/SBUSPLUS, consultar o capítulo Ajuste do EtherCAT®-ID.