Configuration automatique en mode passerelle
Lorsque le variateur de vitesse charge la configuration pour un pilotage en mode passerelle, les fonctions de bornes suivantes s'appliquent.
REMARQUE

Si des entrées digitales sont utilisées lors du fonctionnement de la passerelle, elles doivent être alimentées par une tension DC 24 V externe.
Les sorties de tension auxiliaire VO24, REF1 et VO24_STO ne fournissent aucune tension lorsque le réseau est déconnecté.
L'affectation des bornes peut être modifiée par l'utilisateur.
Entrées digitales | |
|---|---|
DI01 | Sans fonction |
DI02 | Sans fonction |
DI03 | Sans fonction |
DI04 | Sans fonction |
Entrées/sorties digitales configurables | |
|---|---|
DIO01 | Réinitialisation de défaut (réglée comme entrée) |
DIO02 | Sans fonction (réglée comme entrée) |
Sorties digitales | |
|---|---|
DB00 | Sortie frein |
DOR | Sans fonction |
Entrée analogique et entrée/sortie analogique configurable | |
|---|---|
AI1 | Entrée 0 – 10 V |
AIO1 | Sans fonction (réglée comme entrée) |
Le MOVIKIT® velocity Drive est en plus chargé dans le variateur de vitesse, ce qui permet le pilotage SEW standardisé via cinq données process.
La passerelle a une largeur de huit mots de données process par participant (8 PA / 8 PE). Si le nombre de mots de données process par participant est différent de huit, les configurations du système de pilotage amont entraînent un défaut dans la passerelle. Huit participants max. peuvent être raccordés simultanément.
La source des consignes est également commutée sur le système de bus standard et tous les variateurs de vitesse de niveau inférieur fonctionnant en mode passerelle sont automatiquement adressés. La résistance de terminaison est activée automatiquement sur le dernier module de communication CFC11A.
En cas d'utilisation d'une passerelle pour EtherCAT®/SBUSPLUS, tenir compte des instructions du chapitre Réglage de l'identifiant EtherCAT®.