Enregistrement du nombre d'axes trouvés

La passerelle CFX11A.. et les modules de communication CFC11A adressent automatiquement tous les participants (1 à 8) à chaque mise sous tension. Ce processus ne peut pas être désactivé.

Lorsque l'adressage automatique est correctement terminé, maintenir l'interrupteur T1 enfoncé pendant au moins deux secondes. Le nombre d'axes trouvé est désormais enregistré.

Si un nombre d'axes a déjà été enregistré dans la passerelle et qu'un nombre différent de participants est détecté, la passerelle signale le défaut 33.21. En appuyant à nouveau sur l'interrupteur pendant deux secondes pendant le défaut actuel, le défaut est réinitialisé et le nouveau nombre de participants est repris comme consigne de configuration.