网关运行自动配置

当变频器加载用于网关运行的配置时,以下预分配的端子功能可用。

提示

如果在网关运行期间使用了数字量输入端,则必须由外部DC 24 V供电。
辅助电压输出端VO24、REF1和VO24_STO在电源关闭时不提供电压。

可以以用户定义的方式更改端子的分配。

数字量输入端

DI01

无功能

DI02

无功能

DI03

无功能

DI04

无功能

可配置的数字量输入端/数字量输出端

DIO01

故障复位(已设置为输入端)

DIO02

无功能(已设置为输入端)

数字量输出端

DB00

制动输出端

DOR

无功能

模拟量输入端和可配置的模拟量输入端/模拟量输出端

AI1

输入端0 ~ 10 V

AIO1

无功能(已设置为输入端)

此外,变频器中还装有MOVIKIT® Velocity Drive,可通过5个过程数据实现标准化SEW-EURODRIVE控制。

网关具有固定的过程数据长度,为每个参与方8个过程数据字(8 PA / 8 PE)。上位控制器中偏离每个参与方8个过程数据的配置将导致网关故障。最多可连接8个参与方。

设定值源也切换到标准总线系统,并且下层网关运行中的所有变频器都会自动寻址。终端电阻在最后一个CFC11A通讯模块上自动激活。

使用用于EtherCAT®/SBUSPLUS的网关时,请参阅设置EtherCAT® ID一章。