Todos los variadores
Borna de conexión | Contacto | Función |
|---|---|---|
| X25:REF1 | Salida de tensión de referencia |
X25:AI1 | Entrada analógica tensión o corriente (conmutación vía S4) | |
X25:GND | Potencial de referencia | |
X25:AIO1 | Entrada/salida analógica | |
X25:VO24 | Salida de tensión de 24 V CCLa salida de tensión auxiliar VO24 solo suministra tensión si el variador se encuentra bajo tensión de red. | |
X25:DIO01 | Entrada/salida binaria | |
X25:DIO02 | ||
| X26:DI01 | Entrada binaria |
X26:DI02 | ||
X26:DI03 | ||
X26:DI04 | ||
X26:DB00 | Control del freno | |
X26:GND | Potencial de referencia | |
X26:TF1 | Entrada de sensor para la evaluación de temperatura del motor | |
X26:GND | Potencial de referencia | |
X26:DOR-C | Contacto común de relé | |
X26:DOR-NO | Contacto normalmente abierto | |
X26:DOR-NC | Contacto normalmente cerrado |