连接端子
触点
功能
X25:REF1
参考电压输出端
X25:AI1
电压或电流模拟量输入端(通过S4转换)
X25:GND
参考电位
X25:AIO1
模拟量输入/输出端
X25:VO24
DC 24 V电压输出端辅助电压输出端VO24仅在电源电压加载到变频器上时提供电压。
X25:DIO01
数字量输入/输出端
X25:DIO02
X26:DI01
数字量输入端
X26:DI02
X26:DI03
X26:DI04
X26:DB00
制动控制
X26:GND
X26:TF1
用于电机温度评估的传感器输入端
X26:DOR-C
通用继电器触点
X26:DOR-NO
常开触点
X26:DOR-NC
常闭触点