Todos os conversores

Borne

Contato

Função

X25:REF1

Saída da tensão de referência

X25:AI1

Tensão ou corrente da entrada analógica (comutação através de S4)

X25:GND

Potencial de referência

X25:AIO1

I/O analógica

X25:VO24

Saída de tensão de 24 VCCA saída de tensão auxiliar VO24 fornece tensão somente quando a tensão de entrada é aplicada ao conversor.

X25:DIO01

I/O digital

X25:DIO02

X26:DI01

Entrada digital

X26:DI02

X26:DI03

X26:DI04

X26:DB00

Sistema de controle do freio

X26:GND

Potencial de referência

X26:TF1

Entrada do sensor para avaliação de temperatura do motor

X26:GND

Potencial de referência

X26:DOR-C

Contato de relé conjunto

X26:DOR-NO

Contato normalmente aberto

X26:DOR-NC

Contato normalmente fechado