Tous les variateurs de vitesse
Borne | Contact | Fonction |
|---|---|---|
| X25:REF1 | Sortie de tension de référence |
X25:AI1 | Entrée analogique tension ou courant (commutation via S4) | |
X25:GND | Potentiel de référence | |
X25:AIO1 | Entrée/sortie analogique | |
X25:VO24 | Sortie de tension DC 24 VLa sortie de tension auxiliaire VO24 fournit une tension uniquement lorsque la tension réseau est appliquée au variateur. | |
X25:DIO01 | Entrée/sortie digitale | |
X25:DIO02 | ||
| X26:DI01 | Entrée digitale |
X26:DI02 | ||
X26:DI03 | ||
X26:DI04 | ||
X26:DB00 | Commande de frein | |
X26:GND | Potentiel de référence | |
X26:TF1 | Entrée capteur pour traitement de la température du moteur | |
X26:GND | Potentiel de référence | |
X26:DOR-C | Contact relais commun | |
X26:DOR-NO | Contact à fermeture | |
X26:DOR-NC | Contact à ouverture |