Variadores con CSO (opcional)

Borna

Contacto

Función

X6:1

F_STO_P

F_STO_P: Entrada +24 V CC

X6:2

F_STO_M

F_STO_M: Entrada 0 V CC

X6:3

F_STO_P

F_STO_P: Entrada +24 V CC

X6:4

F_STO_M

F_STO_M: Entrada 0 V CC

X6:5

VO24_STOLa salida de tensión auxiliar VO24_STO sólo suministra tensión si el variador se encuentra bajo tensión de red.

F_STO_P: Alimentación 24 V CC

X6:6

GND

Potencial de referencia