Lista de FCBs

Os FCBs são classificados em ordem decrescente de prioridade na seguinte lista:

FCB

Digital

Fieldbus

EtherCAT®/SBusPLUS

EtherCAT®/CiA402

..-000

..-T00

..-S00

..-E00/..-L00

01

Bloqueio do estágio de saída

14

Parada de emergência

13

Parada no limite da aplicação

18

Identificação da posição do rotor

25

Medição dos parâmetros do motor

12

Referenciamento

11

Homing mode hm

04

Modo manual

20

Jog

19

Controle de retenção de posição

21

Teste de frenagem

10

Controle de posicionamento interpolado

16

Cyclic synchronous position mode (csp)

09

Controle de posicionamento

24

Profile position mode (pp)

06

Controle de rotação interpolado

15

Cyclic synchronous velocity mode (csv)

05

Controle de rotação

03

Profile velocity mode (pv)

08

Controle de torque interpolado

17

Cyclic synchronous torque mode (cst)

07

Controle de torque

26

Parada nos limites do usuário

02

Parada padrão

00

Parada (parada padrão)