Descrição dos FCBs

Informações adicionais
  • FCB 01 Bloqueio do estágio de saída
  • FCB 02 Padrão de parada
  • FCB 04 Modo manual
  • FCB 05 Controle de rotação
  • FCB 06 Controle de rotação interpolado
  • FCB 07 Controle de torque
  • FCB 08 Controle de torque interpolado
  • FCB 09 Controle de posicionamento
  • FCB 10 Controle de posicionamento interpolado
  • FCB 12 Referenciamento
  • FCB 13 Parada nos limites de aplicação
  • FCB 14 Parada de emergência
  • FCB 18 Identificação da posição do rotor
  • FCB 19 Controle de retenção de posição
  • FCB 20 Jog
  • FCB 21 Teste de frenagem
  • FCB 25 Medição dos parâmetros do motor
  • FCB 26 Parada em limites definidos pelo usuário
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
  • Planejamento de projeto
  • Conceito FCB
  • Descrição dos FCBs