Descripción de los FCB

Información adicional
  • FCB 01 Bloqueo de la etapa de salida
  • FCB 02 Parada por defecto
  • FCB 04 Funcionamiento manual
  • FCB 05 Regulación de velocidad
  • FCB 06 Regulación de velocidad interpolada
  • FCB 07 Control de par
  • FCB 08 Control de par interpolado
  • FCB 09 Regulación de posicionamiento
  • FCB 10 Regulación de posicionamiento interpolada
  • FCB 12 Búsqueda de referencia
  • FCB 13 Parada en límites de aplicación
  • FCB 14 Parada de emergencia
  • FCB 18 Identificación de posición del rotor
  • FCB 19 Mantenimiento de posición
  • FCB 20 Jog
  • FCB 21 Prueba de freno
  • FCB 25 Medición de parámetros del motor
  • FCB 26 Parada en límites definidos por el usuario
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
  • Planificación de proyecto
  • Concepto FCB
  • Descripción de los FCB