FCB 25 Medição dos parâmetros do motor
Durante a colocação em operação, o FCB 25 é usado para determinar os parâmetros necessários para o esquema de ligação elétrica equivalente.
Os dados da plaqueta de identificação do motor conectado são necessários para a medição dos parâmetros do motor.
Após a conclusão da medição dos parâmetros do motor, o motor é totalmente colocado em operação eletricamente. Valores que não são definitivos neste momento, por exemplo, rotação máxima e torque máximo, são estimados. Esses valores devem ser corrigidos posteriormente para poder atingir o desempenho total do motor.
O FCB 25 deve ser acessado somente se nenhum filtro de saída for usado. Caso contrário, o FCB fornecerá resultados incorretos devido à indutância do filtro de saída.
O acesso ao FCB 25 geralmente é recomendado para motores não SEW. Se necessário, FCB 18 deve ser executado para ajuste do encoder no caso de motores síncronos conectados.
Para motores síncronos de relutância, uma resistência de frenagem é absolutamente necessária para acionar o FCB 25.