在调试过程中,FCB 25用于确定电气等效电路图所需的参数。
测量电机参数时,需要所连接电机的铭牌数据。
完成电机参数测量后,电机就可以完整地进行电气运行。对于在这个时间点尚未最终确定的数值,例如最大转速和最大扭矩,将进行预估。之后必须对这些数值进行修正,以便充分利用电机的全部性能。
仅在不使用输出滤波器的情况下,才应调用FCB 25。否则,由于输出滤波器的电感,FCB将给出错误的结果。
对于非SEW电机,一般建议调用FCB 25。如有必要,对于同步电机,随后应执行FCB 18,以调整编码器。
对于同步磁阻电机,调用FCB 25时必须使用制动电阻。