FCB的列表

下表以降序的形式列出了FCB的优先级:

FCB

二进制

现场总线

EtherCAT®/SBusPLUS

EtherCAT®/CiA402

..-000

..-T00

..-S00

..-E00/..-L00

01

输出级锁定

14

紧急停止

13

在应用极限处停止

18

转子位置识别

25

电机参数测量

12

参考运行

11

Homing mode hm

04

手动模式

20

点动

19

保持控制

21

制动测试

10

插值位置控制

16

Cyclic synchronous position mode (csp)

09

位置控制

24

Profile position mode (pp)

06

插值转速控制

15

Cyclic synchronous velocity mode (csv)

05

转速控制

03

Profile velocity mode (pv)

08

插值扭矩控制

17

Cyclic synchronous torque mode (cst)

07

扭矩控制

26

在用户设限处停止

02

默认停止

00

默认(默认停止)