BW150..BW068..

BW150-006-T

BW68-006-T

BW68-012-T

部件号

17969565

17970008

17970016

功能

疏导再生能量

防护等级

IP66

阻力

150 Ω

68 Ω

68 Ω

符合UL标准的功率

S1时,100%接通
时间

600 W

600 W

1200 W

符合CE标准的功率

S1时,100%接通
时间

900 W

900 W

1800 W

尺寸(宽 x 高 x 深)

285 x 75 x 174 mm

285 x 75 x 174 mm

635 x 75 x 174 mm

最大允许导线长度

15 m

提示

一般情况下不需要使用制动电阻温度传感器。必要时上位控制器可以分析温度传感器的信号并切断驱动装置的电源电压。