BW150.. BW068..

BW150-006-T | BW68-006-T | BW68-012-T | |
|---|---|---|---|
Ref. de pieza | 17969565 | 17970008 | 17970016 |
Función | Derivación de la energía regenerativa | ||
Índice de protección | IP66 | ||
Resistencia | 150 Ω | 68 Ω | 68 Ω |
Potencia conforme a UL para S1, 100 % FC | 600 W | 600 W | 1200 W |
Potencia conforme a CE para S1, 100 % FC | 900 W | 900 W | 1800 W |
Dimensiones An x Al x Pr | 285 x 75 x 174 mm | 285 x 75 x 174 mm | 635 x 75 x 174 mm |
Longitud de cable máxima permitida | 15 m | ||
AVISO