BW150.. BW068..

BW150-006-T | BW68-006-T | BW68-012-T | |
|---|---|---|---|
Código | 17969565 | 17970008 | 17970016 |
Função | Dissipar a energia regenerativa | ||
Grau de proteção | IP66 | ||
Resistor (componente) | 150 Ω | 68 Ω | 68 Ω |
Potência conforme UL com S1, 100 % duração de ciclo. | 600 W | 600 W | 1200 W |
Potência conforme CE com S1, 100 % duração de ciclo. | 900 W | 900 W | 1800 W |
Dimensões L x A x P | 285 x 75 x 174 mm | 285 x 75 x 174 mm | 635 x 75 x 174 mm |
Comprimento de cabo máximo permitido | 15 m | ||
INFORMAÇÃO